EDTSW/201
Artikelnummer:101187550
Arkiv

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEDTSW/201
Artikelnummer (beställningsnummer)101187550
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
UtförandeFrontplåtsmonteringTryckknapp
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningar
Operatörernas materialAluminium, anodised
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färgSvart
Frontringens färgSilver
Bruttovikt35g
Allmänna data - Egenskaper
Med symbolmärkningJa (1)
MonteringsflänsJa
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner1
Antal kontaktelement, maximalt3
Mekaniska data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Symbol Märkning Nummer201
Typisk manövreringskraft för tryckknappen1,5N
Aktiveringsslag, minimum4mm
Aktiveringsslag, maximum5mm
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd14mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Knappytans diameter23mm
Frontringens diameter29,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-24 13:23