EDT.VBL
Artikelnummer:101006148

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
- Skyddsklass IP65
- Inbyggd installation (anti-vandalism)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEDT.VBL
Artikelnummer (beställningsnummer)101006148
EAN (European Article Number)4030661463926
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
UtförandeTryckknapp
DesignNycklarRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningar
Operatörernas materialAluminium, anodised
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Manöverelementets färgBlå
Frontringens färgSilver
Bruttovikt43g
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
Monteringshöjd2,5mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Detekteringsytans höjd0,5mm
Knappytans diameter20mm
Frontringens diameter29,5mm
Inbyggnadsdiameter30,5mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-21 15:05