EF220.2
Artikelnummer:101024262

Produktbeskrivning
- Skruvkoppling
- Monteringsflänsens position 2
- 31-32; 41-42 (Kontaktbenämning)
- Lämplig för NÖDSTOPP
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEF220.2
Artikelnummer (beställningsnummer)101024262
EAN (European Article Number)4250116201372
eCl@ss nummer, version 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, version 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, version 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, version 7.0EC000041
ETIM-nummer, version 6.0EC000041
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Utförandekontaktelement
DesignTyckkontakt
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt23g
Allmänna data - Egenskaper
lämplig för NÖDSTOPP Ja
Antal öppnare2
Mekaniska data
Monteringsinstruktioninstickbar
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
tvångsöppningssträcka2mm
Contact opening2 mm
Notera (kontaktstudslängd)Kontaktstudsar vid aktiveringshastighet 100 mm/s
Mounting flange position 1
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², fast0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², fast
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Längd46mm
Bredd10mm
Djup60mm
Omgivningsförhållanden
Kopplingsutrymmets skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
tålighet mot chock110 g / 4 ms
beständig mot vibrationerBeständig mot vibrationer: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
Klenspänningsduglig≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum5ms
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Kontaktbenämning31-3241-42
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-09 19:31