EFK033.1
Artikelnummer:131167605

Produktbeskrivning
- Fjäderanslutning
- Monteringsflänsens position 1
- 13-14; 23-24 (Kontaktbenämning)
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEFK033.1
Artikelnummer (beställningsnummer)131167605
EAN (European Article Number)8905236109386
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Utförandekontaktelement
DesignTyckkontakt
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt25g
Allmänna data - Egenskaper
lämplig för NÖDSTOPP Ja
Antal slutare2
Mekaniska data
Monteringsinstruktioninstickbar
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
tvångsöppningssträcka2mm
Contact opening3 mm
Notera (kontaktstudslängd)Kontaktstudsar vid aktiveringshastighet 100 mm/s
Mounting flange position 12
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionFjäderkoppling för remskiva
Anslutningsarea, minimum2 x 0,08 mm²
Anslutningsarea, maximum2 x 1,5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Längd46mm
Bredd20mm
Djup51mm
Omgivningsförhållanden
Kopplingsutrymmets skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
tålighet mot chock110 g / 4 ms
beständig mot vibrationerBeständig mot vibrationer: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
Klenspänningsduglig≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
KopplingsdonSlutande kontakt (sl)
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum5ms
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Kontaktbenämning13-1423-24
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-10 02:43