EFM
Artikelnummer:101014388

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEFM
Artikelnummer (beställningsnummer)101014388
EAN (European Article Number)4250116201655
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-26
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-26
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-26
ETIM-nummer, version 7.0EC001020
ETIM-nummer, version 6.0EC001020
Tilläggsinformation, BeställningsinformationInformation: Monteringsfläns för trycken ur serien N och E
Globala egenskaper
UtförandeMonteringsfläns
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Kapslingens materialPA
Monteringsflänsens färgSvart
Fästskruvarnas färgSilver
Bruttovikt20g
Mekaniska data
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Fästskruvarnas materialRostfritt stål (V4A)
Mekaniska data - mått
Bredd29mm
Höjd17mm
Djup42mm
Frontplattans tjocklek, minimum1,5mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-22 14:24