EFR
Artikelnummer:101020999

Produktbeskrivning
- Fjäderelement
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEFR
Artikelnummer (beställningsnummer)101020999
EAN (European Article Number)4250116201334
eCl@ss nummer, version 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, version 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, version 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, version 7.0EC000041
ETIM-nummer, version 6.0EC000041
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFjäderelement
DesignFjäderelement EFR med kontaktskydd
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt39g
Mekaniska data
Monteringsinstruktioninstickbar
MonteringMonteringsfläns
Mounting flange position 3
Mekaniska data - mått
Längd46mm
Bredd10mm
Djup60mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-06 16:32