ELE230
Artikelnummer:101006534

Produktbeskrivning
- Inte lämpligt för drift med glödlampa resp. glimlampa
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningELE230
Artikelnummer (beställningsnummer)101006534
EAN (European Article Number)4250116201105
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-09
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-09
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, version 7.0EC000204
ETIM-nummer, version 6.0EC000204
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt30g
Mekaniska data
Monteringsinstruktioninstickbar
Åtdragningsmoment för fästskruvarna, maximum1Nm
Mounting flange position 3
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², fast0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², fast
Mekaniska data - mått
Längd46mm
Bredd10mm
Djup60mm
Omgivningsförhållanden
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Spänningsövervakning UB: 230 VAC
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-21 08:45