ELEK
Artikelnummer:101167368

Produktbeskrivning
- Påtryck med lysdiodssymbol
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningELEK
Artikelnummer (beställningsnummer)101167368
EAN (European Article Number)4030661463797
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-09
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-09
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, version 7.0EC000204
ETIM-nummer, version 6.0EC000204
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeLjuselement
DesignBelysningselement med Ba9S-sockel
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt20g
NotePåtryck med lysdiodssymbol
Mekaniska data
Monteringsinstruktioninstickbar
Mounting flange position 3
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionFjäderkoppling för remskiva
Anslutningsarea, minimum2 x 0,08 mm²
Anslutningsarea, maximum2 x 1,5 mm²
Mekaniska data - mått
Längd46mm
Bredd10mm
Djup51mm
Omgivningsförhållanden
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +80 °C
Elektriska data
Märkspänning24VAC
Märkspänning24VDC
KontaktbenämningX1 - X2
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Spänningsövervakning UB: 24 VAC/DC
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Lampor måste beställas som tillval
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-07 16:52