ELK
Artikelnummer:
101022278
- Påtryck med glödlampssymbol
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
ELK |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101022278 |
EAN (European Article Number) |
4030661448572 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
valfri |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Bruttovikt |
17 g |
Note |
Påtryck med glödlampssymbol |
Mekaniska data
Monteringsinstruktion |
instickbar |
Mounting flange position |
3 |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Fjäderanslutning, WAGO-Cage-Clamp |
Anslutningsarea, minimum |
2 x 0,08 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
Längd |
46 mm |
Bredd |
10 mm |
Djup |
51 mm |
Omgivningsförhållanden
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) |
Spänningsövervakning UB: 24 VAC/DC |
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ) |
Lampor måste beställas som tillval |
Språk filter
Datablad
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-06 21:32