EMERT12V
Artikelnummer:101006484
Arkiv

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
- med integrerad LED
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningEMERT12V
Artikelnummer (beställningsnummer)101006484
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, version 7.0EC000223
ETIM-nummer, version 6.0EC000223
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns ELM ingår i leveransen
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeBelyst signalFrontplåtsmontering
DesignHög kupolRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningar
Kåpans materialPlast
Frontringens materialmetal
Kalottens färgröd
Frontringens färgSilver
Signal image, opticalPermanent light
Allmänna data - Egenskaper
Kan belysasJa
MonteringsflänsJa
Helisolerad Ja
Mekaniska data
MonteringMonteringsfläns ELM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd12mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup60mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including light element
diameter total29,5mm
Höjd på kalotten9,5mm
Kalottens diameter20mm
Frontringens diameter29,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-28 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-14 01:25