EMERTV
Artikelnummer:101006521
Arkiv

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
- Skyddsklass IP65
- med integrerad LED
- Inbyggd installation (anti-vandalism)
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningEMERTV
Artikelnummer (beställningsnummer)101006521
EAN (European Article Number)4030661614861
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, version 7.0EC000223
ETIM-nummer, version 6.0EC000223
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
UtförandeBelyst signalFrontplåtsmontering
DesignRund
Frontringens materialmetal
Kalottens färgröd
Bruttovikt43g
Signal image, opticalPermanent light
Mechanical data - Connection technique
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd12mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup71mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including light element
Höjd på kalotten9,5mm
Kalottens diameter20mm
Frontringens diameter34,5mm
Inbyggnadsdiameter30,5mm
Elektriska data
Märkspänning24VAC
Märkspänning24VDC
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-08 07:22