EML.VGN
Artikelnummer:101006222

Produktbeskrivning
- Platt kalott
- Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
- Skyddsklass IP65
- för belysningselement
- Inbyggd installation (anti-vandalism)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEML.VGN
Artikelnummer (beställningsnummer)101006222
EAN (European Article Number)4030661548685
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, version 7.0EC000223
ETIM-nummer, version 6.0EC000223
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeBelyst signalFrontplåtsmontering
DesignPlan kupolRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningar
Kåpans materialGlas
Frontringens materialAluminium
Kalottens färggrön
Frontringens färgSilver
Bruttovikt40g
Allmänna data - Egenskaper
Kan belysasJa
MonteringsflänsJa
Helisolerad Ja
Mekaniska data
MonteringMonteringsfläns
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Mekaniska data - mått
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
diameter total35mm
Höjd på kalotten0,5mm
Kalottens diameter11mm
Frontringens diameter35mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-07 13:49