/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
ESS - Key selector switches / EST - Key maintained spring-return selector switches
ESS21S1/EKM64
ESS21S1/EKM64
Artikelnummer:
103050164
Produktbeskrivning
Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
Skyddsklass IP65
Aluminiumkapsling
Vänligen logga in för att se priser
Lägg till i varukorg
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
Jämför produkter
Sverige (SV)
Logga in
Varukorg
ESS21S1/EKM64 | Schmersal - The DNA of Safety