ESS32S1
Artikelnummer:101006390

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
- Nyckelupplåsning
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningESS32S1
Artikelnummer (beställningsnummer)101006390
EAN (European Article Number)4030661485010
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Leveransomfång
Leveransomfång1x Key
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns EFM ingår i leveransen
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringNyckelomkopplare
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Låscylinderns materialStål
Frontringens materialAluminium
Låscylinderns färgSilver
Frontringens färgSilver
Bruttovikt90g
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal stänger2
Antal brytarpositioner3
Antal kontaktelement, maximalt3
Mekaniska data
ÖppningNyckelupplåsning
NyckelutdragslägePosition I
hållkraftpositionleft - right
Mechanical lifetime, Command devices100.000Operations
Kopplingsvinkel, vänster55°
Kopplingsvinkel, höger55°
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
NyckelnummerEKM30
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd33mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter29,5mm
Låscylinderns diameter22mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Höjd med instucken nyckel60mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Note
Note (General)Speciallåsning vid förfrågan
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-16 08:13