EST21S1.V
Artikelnummer:101006209

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
- Skyddsklass IP65
- Nyckelupplåsning
- Inbyggd installation (anti-vandalism)
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEST21S1.V
Artikelnummer (beställningsnummer)101006209
EAN (European Article Number)4030661615196
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Leveransomfång
Leveransomfång1x Key
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns EFM ingår i leveransen
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
UtförandeFrontplåtsmonteringNyckel - Väljarbrytare
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Låscylinderns materialStål
Frontringens materialAluminium
Låscylinderns färgSilver
Frontringens färgSilver
Bruttovikt110g
Allmänna data - Egenskaper
Nyckel utdragbar i nollägeJa (1)
Sondering möjlig Ja
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal knapplägen2
Antal stänger1
Antal kontaktelement, maximalt3
Mekaniska data
ÖppningNyckelupplåsning
NyckelutdragslägePosition 0
Aktiveringslägehöger
Mechanical lifetime, Command devices100.000Operations
Kopplingsvinkel, höger55°
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
NyckelnummerEKM30
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd16mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter34,5mm
Låscylinderns diameter22mm
Inbyggnadsdiameter30,5mm
Höjd med instucken nyckel39mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Note
Note (General)Speciallåsning vid förfrågan
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-15 11:05