Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Kommando- och signalinstrument
  2. E.V program

E.V program

EML.V - Illuminated signal

EML.V - Illuminated signal

  • •för belysningselement
  • •Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
  • •Inbyggd installation (anti-vandalism)
  • •Skyddsklass IP65
Till kategori
EDP.V - Mushroom button

EDP.V - Mushroom button

  • •Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
  • •Inbyggd installation (anti-vandalism)
  • •Skyddsklass IP65
Till kategori
ES.V - Key selector switch

ES.V - Key selector switch

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •Key unlatching
  • •with or without latching
  • •2 or 3 positions
  • •Protection class IP65
Till kategori
EW.V - Selector switch

EW.V - Selector switch

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •with short or long toggle
  • •2 or 3 positions
  • •Protection class IP65
Till kategori
EDT.V - Push button

EDT.V - Push button

  • •Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
  • •Inbyggd installation (anti-vandalism)
  • •Skyddsklass IP65
Till kategori
EDL.V - Illuminated pushbutton

EDL.V - Illuminated pushbutton

  • •Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
  • •Inbyggd installation (anti-vandalism)
  • •upplysbar
  • •Skyddsklass IP65
Till kategori
EDRZ.V / EDRR.V - Emergency stop push-button

EDRZ.V / EDRR.V - Emergency stop push-button

  • •Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
  • •Inbyggd installation (anti-vandalism)
  • •Skyddsklass IP65
Till kategori
EDR.V - Slagbrytare med spärr

EDR.V - Slagbrytare med spärr

  • •Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
  • •Inbyggd installation (anti-vandalism)
Till kategori