EWS21
Artikelnummer:101006377

Produktbeskrivning
- Kort vred
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEWS21
Artikelnummer (beställningsnummer)101006377
EAN (European Article Number)4030661484938
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
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
UtförandeFrontplåtsmonteringVred,kvarstannande
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Växlakort
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Frontringens materialAluminium
Vredets materialPlast
Frontringens färgSilver
Handtagets färgSvart
Bruttovikt45g
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal stänger1
Antal brytarpositioner2
Mekaniska data
ÖppningVridbar upplåsare
hållkraftpositionhöger
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kopplingsvinkel, höger70°
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för väljarkontakten0,2N
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd28mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter29,5mm
Vredets längd28mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-14 12:09