EWS21ÖBB/3K
Artikelnummer:103058733

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEWS21ÖBB/3K
Artikelnummer (beställningsnummer)103058733
EAN (European Article Number)4030661661384
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeVred,kvarstannande
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Operatörernas materialMässing, ytbehandlad
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Frontringens färgSilver
Bruttovikt93g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal stänger1
Antal brytarpositioner2
Antal kontaktelement, maximalt3
Anti-torsion protectionYes
Mekaniska data
ÖppningVridbar upplåsare
ManövreringselementTriangulärt ställdon
hållkraftpositionhöger
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kopplingsvinkel, höger70°
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för väljarkontakten16N
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd5mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter36mm
Inbyggnadsdiameter30,5mm
Frontplattans tjocklek, minimum3mm
Frontplattans tjocklek, maximum12mm
Diameter, metrisk ISO-gänga med stigningsvärdeM30 x 1
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns EFM ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-23 07:59