EWSE10K
Artikelnummer:101005770

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
- för tuffa omgivningsförhållanden
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEWSE10K
Artikelnummer (beställningsnummer)101005770
EAN (European Article Number)4030661615370
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Globala egenskaper
FöreskrifterIEC 60947-3
UtförandeFrontplåtsmonteringStegväljare
DesignRund
Växlakort
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Vredets materialPlast
Frontringens färgSilver
Handtagets färgSvart
Bruttovikt215g
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil Ja
Antal brytarpositioner10
Mekaniska data
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Kopplingsvinkel30°
MonteringMonteringsfläns
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², fast0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², fast
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning M20 x 1,5
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd28mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Monteringsdjup87,5mm
Note (Mounting depth)Plus stickkontakt
Frontringens diameter29,5mm
Vredets längd28mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
tålighet mot chock> 25 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui690 V
Elektriska data
Termisk testström20A
Note
Note (General)Om en nollställning är nödvändig, rekommenderar vi att steg 1 (kontakt 1) väljs och inte att göra den upptagen.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-14 17:47