EWT 32 ÖBB
Artikelnummer:101051463

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 30,5 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEWT 32 ÖBB
Artikelnummer (beställningsnummer)101051463
EAN (European Article Number)4030661606323
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Utförandevred,återfjädrande
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Operatörernas materialMässing, ytbehandlad
Frontringens materialAluminium - eloxerat
Frontringens färgSilver
Bruttovikt94g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal stänger2
Antal brytarpositioner3
Antal kontaktelement, maximalt3
Anti-torsion protectionYes
Mekaniska data
Öppningutan
ManövreringselementFyrkantigt ställdon
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kopplingsvinkel, vänster35°
Kopplingsvinkel, höger35°
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för väljarkontakten16N
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd5mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter36mm
Inbyggnadsdiameter30,5mm
Frontplattans tjocklek, minimum3mm
Frontplattans tjocklek, maximum12mm
Diameter, metrisk ISO-gänga med stigningsvärdeM30 x 1
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns EFM ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-05 14:12