EWT21.1
Artikelnummer:101006370

Produktbeskrivning
- Lång arm på vredet
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Skyddsklass IP65
- Aluminiumkapsling
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEWT21.1
Artikelnummer (beställningsnummer)101006370
EAN (European Article Number)4030661484884
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeFrontplåtsmonteringvred,återfjädrande
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Växlalång
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Frontringens materialAluminium
Vredets materialPlast
Frontringens färgSilver
Handtagets färgSvart
Bruttovikt45g
Allmänna data - Egenskaper
Sondering möjlig Ja
Helisolerad Ja
Antal knapplägen1
Antal stänger1
Antal brytarpositioner1
Mekaniska data
Öppningutan
Aktiveringslägehöger
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kopplingsvinkel, höger55°
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för väljarkontakten0,2N
Mekaniska data - mått
Monteringshöjd28mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter29,5mm
Vredets längd46mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Monteringsfläns EFM ingår i leveransen
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-09 01:13