Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. EX-235 Metallhus med nyckel
  2. EX-235 offset roller lever 1R
Arkiv
EX-235 offset roller lever 1R

EX-235 offset roller lever 1R

  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
5 Produkter
Arkiv
EX-Z1R 235-11Z-3D

EX-Z1R 235-11Z-3D

Art. nr. 101195079

EX-Position switch with safety function

Arkiv
EX-T1R 235-02Z-3D

EX-T1R 235-02Z-3D

Art. nr. 101213411

EX-Position switch with safety function

Arkiv
EX-T1R 235-11ZUE-3D

EX-T1R 235-11ZUE-3D

Art. nr. 103002803

EX-Position switch with safety function

Arkiv
EX-T1R 235-20Z-3D

EX-T1R 235-20Z-3D

Art. nr. 101197029

EX-Position switch with safety function

Arkiv
EX-Z1R 235-11Z-3D

EX-Z1R 235-11Z-3D

Art. nr. 151195079

EX-Position switch with safety function

5 resultatet hittades