Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Turkiet
TR
USA
EN
Schmersal
  1. EX-235 Metallhus med nyckel
  2. EX-235 roller lever 7H
Arkiv
EX-235 roller lever 7H

EX-235 roller lever 7H

  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • endast för positioneringsuppgifter
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
4 Produkter
Arkiv
EX-TV7H 235-11Z-3D

EX-TV7H 235-11Z-3D

Art. nr. 101208789

EX-Position Switch

Arkiv
EX-ZV7H 235-11Z-3D

EX-ZV7H 235-11Z-3D

Art. nr. 101206016

EX-Position Switch

Arkiv
EX-ZV7H 235-11Z-3D

EX-ZV7H 235-11Z-3D

Art. nr. 151206016

EX-Position Switch

Arkiv
EX-TV7H 235-11Z-3D

EX-TV7H 235-11Z-3D

Art. nr. 151208789

EX-Position Switch

4 resultatet hittades