Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
EX-235 Metallhus med nyckel
EX-235 roller plunger with central mounting 4R
Arkiv
EX-235 roller plunger with central mounting 4R
metallhus
Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
God beständighet mot olja och bensin
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Monteringsinformation enligt EN 50047
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
2 Produkter
Produkter per sida
Filter
Filter
Arkiv
EX-Z4R 235-11Z-3D
Art. nr. 103001543
EX-Position switch with safety function
Arkiv
EX-Z4R 235-11Z-3D
Art. nr. 153001543