Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. EX-335 Rullarmen 1K
  2. EX-335 offset roller lever 1K
EX-335 offset roller lever 1K

EX-335 offset roller lever 1K

  • Ex-zon 2 och 22
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Monteringsinformation enligt EN 50041
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
4 Produkter
EX-Z1K 335-11Z-3G/D

EX-Z1K 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151193510

EX-Position switch with safety function

EX-Z1K 335-11Z-RMS-3G/D

EX-Z1K 335-11Z-RMS-3G/D

Art. nr. 153006008

EX-Position switch with safety function

EX-T1K 335-12Z-3G/D

EX-T1K 335-12Z-3G/D

Art. nr. 151187080

EX-Position switch with safety function

EX-T1K 335-03Z-RMS-3G/D

EX-T1K 335-03Z-RMS-3G/D

Art. nr. 151211757

EX-Position switch with safety function

4 resultatet hittades