Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. EX-335 Arm med rulle 7H
  2. EX-335 roller lever 7H
EX-335 roller lever 7H

EX-335 roller lever 7H

  • Ex-zon 2 och 22
  • endast för positioneringsuppgifter
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50041
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
5 Produkter
EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

Art. nr. 103002133

EX-Position Switch

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

Art. nr. 151194203

EX-Position Switch

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151195516

EX-Position Switch

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151189296

EX-Position Switch

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

Art. nr. 151208708

EX-Position Switch

5 resultatet hittades