schmersal_s_icon.png
EX-441 Snedgångsvakt

EX-441 Snedgångsvakt

  • metallhus
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (standard komponent)
  • Lämplig för heavy duty applikationer
  • Explosionsskydd för ATEX zon 21 och 22
  • Guldpläterade massiva silverkontakter
Product type description:
EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2

(1)
M.Snap action
T.Slow action (not for AF/S)

(2)
UESlow action with overlapping contacts

(3)
withoutLever selection, refer to catalogue
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Rullens diameter

Längd på armen

Armens längd

EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

Artikelnummer 101214278

EX belt alignment switch

TIll artikel

EX-T. 441-11Y-966-1276-2

Artikelnummer 101209307

EX belt alignment switch

TIll artikel

EX-T. 441-11Y-243-1276-2

Artikelnummer 103007625

EX belt alignment switch

TIll artikel