EX-441 Snedgångsvakt
- metallhus
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (standard komponent)
- Lämplig för heavy duty applikationer
- Explosionsskydd för ATEX zon 21 och 22
Produktbeteckning: EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2 |
(1) | |
M. | Moment |
T. | Tyckkontakt |
(2) | |
UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
(3) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.