EX-AZ 16-03ZVK-3D
Artikelnummer:101194774

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- Ex-zon 22
- Plasthus
- Multikodning
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
- skyddsisolerad
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-AZ 16-03ZVK-3D
Artikelnummer (beställningsnummer)101194774
EAN (European Article Number)4030661359526
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEX (Konformitätserklärung)
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner22
Explosionsskyddad kategori3D
Explosionsskydd märkningD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt140g
Allmänna data - Egenskaper
återfjädringskraftJa
Antal säkerhetskontakter3
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Note (B10D Normally open contact (NO))vid 10% Ie belastning
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
tvångsöppningssträcka8mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum10N
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M16 x 1.5
Förskruvningens kabelstorlek, minimum6mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum12mm
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd52mm
Sensorns höjd90mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-20 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström2,5A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152,5A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-132,5A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvningSlitstätning
Note
Note (General)Individuell kodning kan fås på begäran
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-25 08:38