EX-AZ 335-12ZK-3D
Arkiv
Artikelnummer:101186429

Produktbeskrivning
- metallhus
- 3 Kontakter
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Lång livslängd
- Kan monteras på en plan yta
- Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
- Tvärgående och längsgående hål