Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
EX-AZ 3350
EX-AZ 3350
EX-AZ 3350
Ex-zon 22
metallhus
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
Bistabilt handtag
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Centreringshjälp finns
Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
SZ 415 låsspärr för att förhindra oavsiktlig stängning
2 Produkter
Produkter per sida
EX-AZ 3350-12ZUEK-3D
Art. nr. 151214050
EX-Safety switch with separate actuator
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Art. nr. 151185216