EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Artikelnummer:101185216
Arkiv

Produktbeskrivning
- Aktiveringshuvudet roterat med 270°
- Ex-zon 22
- metallhus
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Bistabilt handtag
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Centreringshjälp finns
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- SZ 415 låsspärr för att förhindra oavsiktlig stängning
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Artikelnummer (beställningsnummer)101185216
EAN (European Article Number)4030661345918
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEX (Konformitätserklärung)
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner22
Explosionsskyddad kategori3D
Explosionsskydd märkningD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt195g
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Note (B10D Normally open contact (NO))vid 10% Ie belastning
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
DörranslagHöger
tvångsöppningssträcka10,7mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum5N
Note (Positive break force)per NC-kontakt
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Reglagevridning270°
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Förskruvningens kabelstorlek, minimum6mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum12mm
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd38mm
Sensorns bredd40,5mm
Sensorns höjd114mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-10 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-134A
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.Ex-certifierad kabelförskruvning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-12 06:37