schmersal_s_icon.png

EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

Artikelnummer: 151185216

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D


(1)
03ZK3 brytande kontakter (br)
12ZUEK1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)

(2)
utan-
1637guldpläterade kontakter

(3)
U90Manöverhuvud vridet 90° för dörranslag vänster
U270Manöverhuvud vridet 270° för dörranslag höger
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Ex-zon 22
  • metallhus
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Bistabilt handtag
  • 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • Centreringshjälp finns
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • SZ 415 låsspärr för att förhindra oavsiktlig stängning

Beställningsinformation

Produktbeteckning

EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

Artikelnummer (beställningsnummer)

151185216

EAN (European Article Number)

4030661345918

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-02

ETIM-nummer, version 7.0

EC002592

ETIM-nummer, version 6.0

EC002592

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsskydd

Explosionsskydd: Föreskrifter

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Ex-zoner

22

Explosionsskyddad kategori

3D

Explosionsskydd märkning

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Kapslingens material

pressgjuten lättlegering

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Bruttovikt

195 g

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

2.000.000 kopplingar

B10D Normalt öppen kontakt (NO)

1.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

tvångsöppningssträcka

10,7 mm

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

5 N

Note (Positive break force)

per NC-kontakt

Aktiveringshastighet, maximum

1 m/s

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Förskruvningens kabelstorlek, minimum

6 mm

Förskruvningens kabelstorlek, maximum

12 mm

Anslutningsarea, minimum

0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

38 mm

Sensorns bredd

40,5 mm

Sensorns höjd

114 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-10 ... +60 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

4 kV

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

4 A

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Ex-certifierad kabelförskruvning

Diagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZ 3350
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 12, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZ 3350
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, January 19, 2024
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-30 19:26