EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
Arkiv
Artikelnummer:101196807

Produktbeskrivning
- Inställbar kulsnäpplås 500 N
- 2 brytare med olika aktiveringsfunktioner i en kapsling
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Fjäderbelastade aktiveringsorgan
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- metallhus
- Lång livslängd