EX-AZ3350-B1
Artikelnummer:101214011

Produktbeskrivning
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-AZ3350-B1
Artikelnummer (beställningsnummer)101214011
EAN (European Article Number)4030661446424
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt40g
Mekaniska data
Nyckelfastrak
Note
Note (General)Gångjärnets axel skall vara 49 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i 90 mot aktiveringsorganets plan 700 mmminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 400 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-03 13:36