EX-AZ3350-B1R
Artikelnummer:101214013

Produktbeskrivning
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-AZ3350-B1R
Artikelnummer (beställningsnummer)101214013
EAN (European Article Number)4030661446431
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt40g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum350mm
Nyckelflexibelgummilagrad
Note
Note (General)Gångjärnets axel skall vara 49 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 350 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-22 20:13