EX-AZ3350-B5R
Artikelnummer:101214014

Produktbeskrivning
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-AZ3350-B5R
Artikelnummer (beställningsnummer)101214014
EAN (European Article Number)4030661446455
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt49g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum350mm
Nyckelflexibel
Note
Note (General)Gångjärnets axel skall vara 22 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 350 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-27 00:05