EX-AZM 170-02ZRKA-R/P-3GD
Artikelnummer:103049510

Produktbeskrivning
- IDC-metod för avslutning
- Manuell tvångsöppning
- Ex-zon 2 och 22
- Plasthus
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Hög hållkraft
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-AZM 170-02ZRKA-R/P-3GD
Artikelnummer (beställningsnummer)103049510
EAN (European Article Number)4030661624907
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEX (Konformitätserklärung)
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Ex-zoner222
Explosionsskyddad kategori3D3G
Explosionsskydd märkningD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIB T5 Gc X
Manufacturer declarationATEX Zone 2 and 22
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt1.126g
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänningJa
Manuell tvångsöppningJa
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElectrical life on request.
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Performance Level, up tod
Kategori3
noterafor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Slagenergi, maximum7J
Klämkraft enligt EN ISO 141191.000N
Klämkraft, maximum1.300N
Hållkraft30N
tvångsöppningssträcka11mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum17N
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
MonteringSkruvar
Skruvhuvudets utformningFlat head screw
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, minimum0,4Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max0,5Nm
Åtdragningsmoment för kabelförskruvningen4,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktIDC-metod för avslutning
Förskruvningens kabelstorlek, minimum6,5mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum12mm
Anslutningsarea, minimum1 x 0,75 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum1 x 1 mm², flexibel
Mekaniska data - mått
Längd93mm
Bredd140mm
Höjd72mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-15 ... +45 °C
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström2A
Märkspänning24VAC
Märkspänning24VDC
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-132A
Elektrisk märkeffekt, maximum10W
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvningThe protective housing is included in the scope of delivery.
Note
Note (General)Denna typ av avslutningsmetod (IDC) möjliggör enkel anslutning av flexibla ledare utan användning av ledarbeslag
Note (Manual release)bottenFör manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 05:47