EX-AZM 170-11ZRKA-P-3GD
EX-AZM 170-11ZRKA-P-3GD
Produktbeteckning: EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
utan | Hållkraft 5 N |
R | Hållkraft 30 N |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(4) | |
utan | Manuell tvångsöppning |
1637 | guldpläterade kontakter |
- IDC-metod för avslutning
- Manuell tvångsöppning
- Ex-zon 2 och 22
- Plasthus
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Hög hållkraft
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
EX-AZM 170-11ZRKA-P-3GD |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103049492 |
EAN (European Article Number) |
4030661659152 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosionsskydd
Explosionsskydd: Föreskrifter |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Ex-zoner |
2 22 |
Explosionsskyddad kategori |
3G 3D |
Explosionsskydd märkning |
D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktiv princip |
elektromekanisk |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänning |
Ja |
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Antal extra kontakter |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Klassificering
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kategori |
1 |
B10D Öppnare (NC) |
2.000.000 kopplingar |
notera |
Electrical life on request. |
B10D Normalt öppen kontakt (NO) |
1.000.000 kopplingar |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Performance Level, up to |
d |
Kategori |
3 |
notera |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum |
1.000.000 kopplingar |
Slagenergi, maximum |
7 J |
Klämkraft |
1.000 N |
Hållkraft |
30 N |
tvångsöppningssträcka |
11 mm |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
8,5 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
1 m/s |
Montering |
Skruvar |
Skruvhuvudets utformning |
Flat head screw |
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, minimum |
0,4 Nm |
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max |
0,5 Nm |
Åtdragningsmoment för kabelförskruvningen |
4,5 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
IDC-metod för avslutning |
Förskruvningens kabelstorlek, minimum |
6,5 mm |
Förskruvningens kabelstorlek, maximum |
12 mm |
Anslutningsarea, minimum |
1 x 0,75 mm², flexibel |
Anslutningsarea, maximum |
1 x 1 mm², flexibel |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
30 mm |
Sensorns bredd |
90 mm |
Sensorns höjd |
84 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Omgivningstemperatur |
-15 ... +45 °C |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
2 A |
Märkspänning |
24 VAC |
Märkspänning |
24 VDC |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2 A |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
2 A |
Elektrisk märkeffekt, maximum |
10 W |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Maximal omkopplingsfrekvens |
1.000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid |
100 % |
Testpulsens varaktighet, max |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvning |
Note
Note (General) |
Denna typ av avslutningsmetod (IDC) möjliggör enkel anslutning av flexibla ledare utan användning av ledarbeslag |
Note (Manual release) |
botten För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kontaktdiagram
Diagram
Monteringsexempel
ID: kazm1m06
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-AZM170 EX-AZM170 I |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIB T5 Gc D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2014 EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 23, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-11 15:03