Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Nyckelbrytare med lås
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-zon 22
  • metallhus
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Klämkraft 3500N
  • 2 brytare i en kapsling
  • Inställbar kulsnäpplås 400 N
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
4 Produkter
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Art. nr. 101188673

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Art. nr. 101194202

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Art. nr. 101190748

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Art. nr. 101186171

EX-Solenoid interlock

4 resultatet hittades

Systemkomponenter