EX-BN 20-11Z-3G/D
Artikelnummer:101188634

Produktbeskrivning
- 2 Reed-kontakter
- Ex-zon 2 och 22
- Aluminiumkapsling
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aktiveringsavstånd upp till 50 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- beröringsfri princip
- Skruvkoppling
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-BN 20-11Z-3G/D
Artikelnummer (beställningsnummer)101188634
EAN (European Article Number)4030661344447
eCl@ss nummer, version 12.027-27-43-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-01-05
eCl@ss nummer, version 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, version 7.0EC002544
ETIM-nummer, version 6.0EC002544
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEX (Konformitätserklärung)
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Ex-zoner222
Explosionsskyddad kategori3D3G
Explosionsskydd märkningD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Manufacturer declarationATEX Zone 2 and 22
Globala egenskaper
Aktiv principStyrning av magnetlås
Kaplsing, dimensionerrektangulär
Kapslingens materialGjuten lättmetall, lackerad
Aktiv ytaMetallfilm
Bruttovikt316g
Allmänna data - Egenskaper
förspännings magnet Ja
Antal öppnare1
Antal slutare1
Mekaniska data
Nyckelingångarpå sidan
Aktiv ytapå sidan
ManövreringselementMagnetspole
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000.000kopplingar
Slagenergi, maximum4J
Aktiveringshastighet, maximum18m/s
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd12 mm ... 45 mm
Note (Switching distance Sn)Aktiveringsavstånd upp till 45 mm beroende aktiveringsmagnet och version
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-2
Repeternoggrannhet0,3mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Förskruvningens kabelstorlek, minimum6mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum10mm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd47mm
Sensorns bredd104mm
Sensorns höjd52mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-15 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-20 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
beständig mot vibrationer50 g, vid en sinusformad oscillering
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum250VAC
Kopplingsspänning, maximum250VDC
Kopplingsström, maximum3A
Kopplingseffekt, maximum120W
Kopplingseffekt, maximum120VA
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipReedkontakterr, beröringsfri princip
Kontaktstudslängd, minimum0,3ms
Kontaktstudslängd, maximum0,6ms
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.Ex-certifierad kabelförskruvning
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 31
Note
Note (General)Den brytande eller slutande funktionen beror på aktiveringsriktningen och aktiveringsmagnetens polariteten.När magnetbrytare och magnet möts, måste färgerna överensstämma: Röd (S) till röd och grön (N) till grön.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-28 22:43