EX-BN 20
- Ex-zon 2 och 22
- Aluminiumkapsling
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aktiveringsavstånd upp till 50 mm beroende aktiveringsmagnet och version
- beröringsfri princip
- Skruvkoppling
Produktbeteckning: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
10 | 1 Slutande kontakt (sl) |
20 | 2 slutande kontakter (sl) |
11 | 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) |
R | 1 bistabil kontakt |
2R | 2 bistabila kontakter |
11R | 2 bistabila brytande kontakter (br) / slutande kontakter (sl) |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Antal öppnare
Antal slutare
Antal bistabila kontakter
Kvarstående
Systemkomponenter
Actuator
BP 20
- Al-metallkapsling
- S-pol märkt röd
- N-pol är grönmarkerad
- Lämplig för montering på järnhaltiga material med ett avstånd på 20 mm
BP 20 N
- Al-metallkapsling
- N-pol är grönmarkerad
- Lämplig för montering på järnhaltiga material med ett avstånd på 20 mm
BP 20 S
- Al-metallkapsling
- S-pol märkt röd
- Lämplig för montering på järnhaltiga material med ett avstånd på 20 mm