schmersal_s_icon.png

EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M

Artikelnummer: 101189299

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Individuellt kontaktuttag
  • Ex-zon 2 och 22
  • Plasthus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Dold montering möjlig
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • inget mekaniskt slitage

Beställningsinformation

Produktbeteckning

EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M

Artikelnummer (beställningsnummer)

101189299

EAN (European Article Number)

4030661347028

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsskydd

Explosionsskydd: Föreskrifter

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Ex-zoner

2

22

Explosionsskyddad kategori

3G

3D

Explosionsskydd märkning

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Globala egenskaper

Kaplsing, dimensioner

Block

Monteringsvillkor (mekanisk)

inte i jämnhöjd

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Bruttovikt

225 g

Allmänna data - Egenskaper

Kodning

Ja

Kortslutningsidentifiering

Ja

Korslutningsidentifiering

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

Prerequisite evaluation unit

Ja

Antal öppnare

2

Antal slutare

1

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

25 000 000 kopplingar

B10D-värde, NC/NO

25 000 000 kopplingar

Mekaniska data

Aktiv yta

på sidan

Manövreringselement

Magnetspole

Slagenergi, maximum

1 J

Rörelseriktning

Frontalt mot den aktiva ytan

Mechanical data - Switching distances

Säkra brytavstånd TILL

5 mm

Säkrat brytavstånd FRÅN

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Notera (repeternoggrannhet R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

5 m

Anslutning, kontakt

kabel

Number of cable wires

6

Ledararea

0,25 mm2

Ledararea

23 AWG

Kabelmantelns material

PVC

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

13 mm

Sensorns bredd

88 mm

Sensorns höjd

25 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Elektriska data

Kopplingsspänning, maximum

100 VAC

Kopplingsspänning, maximum

24 VDC

Kopplingsström, maximum

0,01 A

Kopplingseffekt, maximum

0,24 W

Kopplingsdon

1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)

Kopplingsfrekvens, maximum

5 Hz

Elektriska data - Digital utgång

Kopplingsutgång

Övrigt, reedkontakter

Statusindikering

Note (Integral System Diagnostics, status )

Lysdioden lyser när skyddsdörren är öppen.

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Tillbehör

Rekommendation (aktiveringsdon)

EX-BPS 33-3G/D

Note

Note (General)

Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd

103050114 EX-BNS 33-12ZG-2187-3GD 5M
  • Individuellt kontaktuttag
  • Ex-zon 2 och 22
  • Plasthus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Dold montering möjlig
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • inget mekaniskt slitage

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 33EX-BPS 33
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 13, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-05-25 04:59