EX-BNS 40S-12ZG-C
Artikelnummer:103002177

Produktbeskrivning
- LED-utförande
- Extra rengöringsvänlig genom dolda gängade hål på baksidan
- Ex-zon 2 och 22
- Kapsling av rostfritt stål
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Dold montering möjlig
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- inget mekaniskt slitage
- Lämplig för livsmedelsindustrin
- Kabelanslutning som är lämplig för livsmedelsindustrin
Vänligen logga in för att se priser