EX-BPS 250-3G/D
Artikelnummer:101183235

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-BPS 250-3G/D
Artikelnummer (beställningsnummer)101183235
EAN (European Article Number)4030661332703
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Explosionsskydd
Explosionsskydd märkningEEx nA T6 XEx tD A22 IP67 T80°C X
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt18g
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd13mm
Aktiveringsorganets bredd33mm
Aktiveringsorganets höjd25mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-28 12:01