EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3GD 5M
Artikelnummer:101190269

Produktbeskrivning
- Anslutningskabel 7-polig
- Komfortabel diagnostik via lysdioder och elektronisk signalutgång
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Ø M18
- Felinriktad aktivering möjlig
- Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Tidig varning vid arbete nära gränsen för sensorns hysteresområde
- Självövervakande seriekoppling av 16 sensorer
- 2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
- Ex-zon 2 och 22
Vänligen logga in för att se priser