EX-EBG633.O
Artikelnummer:101197405

Produktbeskrivning
- Ex-zon 1 och 21
- Lämplig för heavy duty applikationer
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-EBG633.O
Artikelnummer (beställningsnummer)101197405
EAN (European Article Number)4030661500157
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEXIECExINMETRO
Globala egenskaper
Bruttovikt1.250g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-06 00:38