EX-EBG665.O
Artikelnummer:101197406

Produktbeskrivning
- Ex-zon 1 och 21
- Lämplig för heavy duty applikationer
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-EBG665.O
Artikelnummer (beställningsnummer)101197406
EAN (European Article Number)4030661599403
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, version 7.0EC000200
ETIM-nummer, version 6.0EC000200
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEXIECExINMETRO
Globala egenskaper
DesignMonteringshus
Kapslingens materialRostfritt stål (V4A)
Kapslingsöverdelens färgSilver
Tätningens färgblack
Bruttovikt1.800g
Allmänna data - Egenskaper
JordanslutningJa
Antal kommandoställen5
Antal kabelgenomföringar2
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägehöger och vänster
Monteringwith M6x12 threaded holes on the back
Åtdragningsmoment för fästskruvarna1,2Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock1,2Nm
Åtdragningsmoment för kabelförskruvningen12Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M25 x 1,5
Förskruvningens kabelstorlek, minimum13mm
Förskruvningens kabelstorlek, maximum18mm
Kabelgenomföringens diameter25,5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
Mekaniska data - mått
Längd324mm
Bredd110mm
Höjd88mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Rastermått60 x 137mm
Hålens cc-avstånd60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-19 13:57