EX-I-RS655-Z22
Artikelnummer:153031620

Produktbeskrivning
- Ex-zon 1 och 21
- metallhus
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- Skyddsklass IP66, IP67
- Centrala anslutningar
- Mekaniska växlande statusindikeringar
- dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 100 m
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningEX-I-RS655-Z22
Artikelnummer (beställningsnummer)153031620
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEXIECEx
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-11EN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner121
Explosionsskyddad kategori2D2G
Explosionsskydd märkningD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Manufacturer declaration, zone121
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Kapslingens materialGjutgods i järn, lackerad
Lockets materialGjutgods i järn, lackerad
Linans längd, maximum100m
Bruttovikt6.095g
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter2
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle N300
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Actuation directionHögerrotation och vänsterrotation vardera 75°
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M25 x 1,5
AnslutningFjäderkoppling för remskiva
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum2,5 mm², flexibel
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur-40 ... +70 °C
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui300 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-153A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-133A
KopplingsprincipMoment
Kontakternas material, elektrisktSilver
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Linnödstopp
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-17 00:25