EX-MAF 330-11Y-3D
Artikelnummer:101207964
Arkiv

Produktbeskrivning
- metallhus
- Lång livslängd
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( standard komponent)
- Lämplig för låga aktiveringshastigheter
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- silikonfri
- beprövad i kraftverksapplikationer
- Kan aktiveras från valfri riktning
- Fjäderns elasticitet möjliggör böjning över den maximala kopplingsvinkeln på 15°
- Ex-zon 22
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningEX-MAF 330-11Y-3D
Artikelnummer (beställningsnummer)101207964
EAN (European Article Number)4030661373324
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatATEX (Konformitätserklärung)
Explosionsskydd
Explosionsskydd: FöreskrifterEN 60079-31EN IEC 60079-0
Ex-zoner22
Explosionsskyddad kategori3D
Explosionsskydd märkningD II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Stavens materialMetallfilm
Bruttovikt251g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Antal öppnare1
Antal slutare1
Antal säkerhetskontakter1
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementFjäderarm
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Slagenergi, maximum4J
Contact opening2 x 0,5 mm
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Ledararea13AWG
Mekaniska data - mått
Sensorns längd40mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd184,5mm
Stavens diameter8mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-15 ... +80 °C
tålighet mot chock50 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-134A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipMoment
Kontaktomslagstid, maximum10ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-24 05:26